Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Comfort
- Traglasten bis 750 kg
- Bedienbügel mit integrierter Steuerung des Hebegeräts und des Kettenzugs
- Geregelter Vakuum-Erzeuger zur Senkung des Energieverbrauchs
Parallel zur Anschaffung eines CNC-Bearbeitungszentrums, in welchem Blechteile lasertechnisch zugeschnitten werden, musste der logistische Transport organisiert werden. Gefordert war von Kundenseite ein Vakuum-Hebegerät, dass komfortabel zu bedienen ist und die entsprechende Schnelligkeit gewährleistet.
Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort konnte dazu die optimale Lösung gefunden werden. Das Gerät ist in diesem Fall für Traglasten bis 500 kg und für Bleche mit dem Mittelformat 0,8 bis 25 mm stark ausgerichtet. Das Hebegerät besitzt sechs Saugplatten, die individuell an die jeweilige Werkstückgröße angepasst werden können. Die eingesetzten Sauggreifer sind aus einem hochmodernen technischen Kunststoff. Dadurch ist ein einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertravese und der Sauger leicht möglich. Das Hebegerät VacuMaster Comfort erlaubt sicheres und ergonomisches Arbeiten. Die Bedienung erfolgt lediglich durch eine Person, die das Hebegerät ergonomisch per Knopfdruck steuern kann.
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.