Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Comfort
- 750 kg'a kadar yükler için
- Kaldırma aparatı ve zincirli ceraskalın entegre kumandasına sahip operatör kolu
- Enerji tüketimini azaltmak için kontrollü vakum jeneratörü
Sac metal parçaların lazerle kesildiği bir CNC işleme merkezinin satın alınmasına paralel olarak lojistik taşımacılığın da organize edilmesi gerekiyordu. Müşteri, kullanımı kolay ve gerekli hızı garanti eden bir vakumlu kaldırma cihazına ihtiyaç duyuyordu.
Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Comfort ile en uygun çözüm bulundu. Bu durumda, cihaz 500 kg'a kadar yükler ve 0,8 ila 25 mm kalınlığındaki levhalar için tasarlanmıştır. Kaldırma cihazı, ilgili iş parçası boyutuna ayrı ayrı uyarlanabilen altı emme plakasına sahiptir. Kullanılan vakum pedleri son teknoloji ürünü teknik bir plastikten yapılmıştır. Bu, kirişin ve emme pedlerinin çizilmeden hareket ettirilmesini kolaylaştırır. Kaldırma cihazı VacuMaster Comfort güvenli ve ergonomik çalışma sağlar. Tek bir düğmeye basarak kaldırma cihazını ergonomik olarak kontrol edebilen tek bir kişi tarafından çalıştırılır.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.