Vakumlu Kaldırma Cihazları
- Birkaç tona kadar ağır yükleri ergonomik ve güvenli bir şekilde taşıyın
- Temel modül, işletim birimi, yük kirişleri ve vakum plakaları yapılandırılabilir
- Zincirli ceraskal kullanarak yükün kaldırılması ve indirilmesi
Çok çeşitli şekil ve boyutlarda kare reklam direklerinin üretimi, genellikle diğer şeylerin yanı sıra iş parçalarının tornalanmasını da içeren ayrıntılı bir süreç gerektirir. Alüminyum veya sac malzemelerden yapılan reklam direkleri, bir kare oluşturacak şekilde bir araya getirilen birkaç ayrı parçadan oluşturulur. Arka duvarın montajı eskiden çok zahmetliydi ve kare pilonu 180° döndürmek için en az iki ila dört çalışan gerekiyordu. Arka duvarı gerekli elektronik aksamla donatmanın tek yolu budur.
İş yükünü hafifletmek ve personel tasarrufu sağlamak için vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Box satın alındı. Bu cihaz, alüminyumun sonsuz tornalanması için veya bu durumda kare reklam direklerinin tornalanması için uygundur. 2.500 x 2.500 mm'lik boyutlar artık sadece iki çalışan gerektiriyor. Kaldırma cihazının tutucu kolları kolayca ve sürekli olarak ayarlanabilir ve 120 kg ağırlığındaki direkleri zahmetsizce döndürebilir ve sonsuza kadar döndürebilir. VacuMaster Box vakumlu kaldırma cihazı devreye girdiğinden beri hastalık nedeniyle personel devamsızlığı geçmişte kaldı ve çalışanların ve şirketin tam memnuniyetini sağladı.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.