Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Eco
- Harici bir enerji kaynağı olmadan çalışma için VacuMaster Eco
- Hava geçirmez iş parçaları için
- Kaldırma kapasiteleri 1.000 kg'a kadar
CNC kontrollü bir işleme makinesinde 250 kg ağırlığındaki alüminyum plakaları işlemek için yükleme elle yapılıyordu. Bunun için en az iki çalışan gerekiyordu. Bu çalışanları rahatlatmak ve aynı zamanda güvenlik nedeniyle burada bir değişiklik yapmak istediler.
Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Eco ile alüminyum ve metal plakaların yatay olarak kaldırılması ve CNC işleme makinesi yönünde indirilmesi için en uygun çözüm bulundu. VacuMaster Eco kaldırma cihazının avantajı, harici enerjiden bağımsız olmasıdır. Bu kaldırma yardımcısı bu nedenle kullanımda özellikle esnektir. Akü test fonksiyonuna sahip, aküyle çalışan bir kumaş cihaz, yüksek düzeyde iş güvenliği sağlar. Bu durumda, vakumlu kaldırma cihazı 250 kg'a kadar yük için tasarlanmıştır ve bir kişinin yardımıyla çalıştırılabilir. Elde edilen %50'lik personel tasarrufu özellikle ilham vericidir ve çok yüksek düzeyde memnuniyet sağlamaktadır.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.