Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Basic
- 750 kg'a kadar kaldırma kapasiteleri için
- Ergonomik kumanda ünitesi
- Sıkışmayı önleyen mandallama sayesinde arızaya karşı güvenli manuel sürgülü valf
Müşterinin devreye alması için, tek tek levhaların genellikle paletlerden çıkarılması ve ilgili sipariş için yeniden devreye alınması gerekir. Boyutları 1.500 x 3.000 mm (uzunluk x genişlik) olan levhalar 230 kg'a kadar ağırlığa sahip olduğundan, bu iş genellikle birkaç çalışan gerektiriyordu. Çalışanları rahatlatmak ve bazen hassas olan malzemeyi korumak için uygun maliyetli bir çözüm bulunması gerekiyordu.
Vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Basic, çok çeşitli vantuzları ile çok çeşitli iş parçalarının kaldırılmasını mümkün kılar. Bu şekilde, oluklu sac da dahil olmak üzere her türden sac zahmetsizce kaldırılabilir ve devreye alma için biriktirilebilir. Bu durumda, vakumlu kaldırıcı, iş parçasının uzunluğuna göre ayrı ayrı ayarlanabilen ve yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı sayesinde tabakaların çizilmesini önleyen altılı vantuz ile donatılmıştır. Kaldırma cihazı sadece bir kişi tarafından çalıştırılır, bu da önemli ölçüde personel tasarrufu sağlar. Schmalz'ın SK kolona monteli döner vinci, 5.000 mm'lik pergel uzunluğuyla yüksek esneklik sunuyor ve taşıma sistemini tamamlıyor.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.