진공 리프팅 장치 베큐마스터 베이직
- 최대 리프트 용량 750kg
- 인체공학적인 설계를 바탕으로 안전한 핸들링
- 클램프 안전 캐치 레버가 포함된 수동 슬라이딩 밸브. 실수로 인한 작업물 해제 방지
카테고리 표시
지금 구성하기
고객 피킹의 경우 개별 시트를 팔레트에서 제거하고 해당 주문에 대해 다시 피킹해야 하는 경우가 많습니다. 1,500 x 3,000mm(길이 x 너비) 크기의 판금 무게가 최대 230kg이기 때문에 이 작업에는 종종 여러 명의 직원이 필요했습니다. 직원들의 부담을 덜어주고 때로는 민감한 자료를 보호할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 찾아야 했습니다.
다양한 석션 플레이트가 있는 진공 리프팅 장치 VacuMaster Basic을 사용하면 다양한 작업물을 들어올릴 수 있습니다. 체커 플레이트를 포함한 모든 유형의 시트는 쉽게 오더 피킹을 위해 들어올리고 내려놓을 수 있습니다. 이 경우 진공 리프터에는 공작물의 길이에 맞게 개별적으로 조정할 수 있는 6개의 석션 플레이트가 장착되어 있으며 고품질 재료를 사용하여 시트가 긁히는 것을 방지합니다. 리프팅 장치는 단 한 사람에 의해 작동되므로 상당한 직원 절약이 가능합니다. Schmalz의 SK 필러 지브 크레인은 5,000mm의 지브 길이로 높은 수준의 유연성을 제공하고 핸들링 시스템을 완성합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.