Vacuüm heftoestellen VacuMaster Basic
- Hefvermogen tot 750 kg
- Ergonomische bedieningshendel
- Veilige handbediende afsluiter door anti-schuifbeveiliging
Voor de inbedrijfstelling bij de klant moeten vaak afzonderlijke platen van pallets worden gehaald en opnieuw in bedrijf worden gesteld voor de desbetreffende bestelling. Voor dit werk waren vaak meerdere werknemers nodig, aangezien de platen, met afmetingen van 1.500 x 3.000 mm (lengte x breedte), tot 230 kg wegen. Er moest een kosteneffectieve oplossing worden gevonden om de werknemers te ontlasten en het soms gevoelige materiaal te beschermen.
Met zijn brede scala aan zuigplaten maakt de VacuMaster Basic vacuümheffer het mogelijk een grote verscheidenheid aan werkstukken te heffen. Dit betekent dat alle soorten platen, ook golfplaten, zonder moeite kunnen worden opgetild en voor ingebruikneming kunnen worden neergelegd. In dit geval is de vacuümheffer uitgerust met zes zuigplaten die individueel aan de lengte van het werkstuk kunnen worden aangepast en die, dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen, voorkomen dat de platen worden bekrast. De hefinrichting wordt door slechts één persoon bediend, wat een aanzienlijke personeelsbesparing oplevert. Met zijn gieklengte van 5.000 mm biedt de SK-kolomzwenkkraan van Schmalz een hoge flexibiliteit en maakt hij het transportsysteem compleet.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.