Schmalz

Manuelle Handhabung • Metall / Blech • Blechtafeln • Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Basic

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic unterstützt Kundenkomissionierung von Riffelblech

Für die Kundenkomissionierung müssen oft einzelne Bleche von Paletten abgenommen und für den jeweiligen Auftrag umkomissioniert werden. Diese Arbeit erforderte oft mehrere Mitarbeiter, da die Bleche bei Maßen von 1.500 x 3.000 mm (Länge x Breite) bis zu 230 kg schwer sind. Zur Entlastung der Mitarbeiter und zur Schonung des teilweise empfindlichen Materials musste eine kostengünstige Lösung gefunden werden.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic ermöglicht mit seinem breiten Saugplatten-Spektrum das Heben unterschiedlichster Werkstücke. So können Bleche aller Arten, unter anderem auch Riffelblech, ohne Mühe angehoben und zur Komissionierung abgelegt werden. Der Vakuum-Heber ist in diesem Fall mit sechs Saugplatten ausgestattet, die sich individuell an die Länge des Werkstücks anpassen lassen und durch den Einsatz hochwertiger Materialien ein Verkratzen der Bleche verhindert. Bedient wird das Hebegerät durch lediglich eine Person, was zu erheblichen Personaleinsparungen führt. Der Säulenschwenkkran SK von Schmalz bietet mit seiner Auslegerlänge von 5.000 mm hohe Flexibilität und rundet das Handhabungssystem komplett ab.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb