Elevadores por vacío VacuMaster Basic
- Para cargas de hasta 750 kg
- Asa de manejo ergonómica
- Válvula de deslizamiento manual a prueba de fallos de manejo mediante enclavamiento seguro
Para la preparación de expediciones para los clientes, muchas veces es necesario sacar chapas de palets y cambiarlas de lugar para la expedición del pedido correspondiente. Con frecuencia se necesitaban varios empleados para ello ya que las chapas tienen unas dimensiones de 1.500 x 3.000 mm (longitud x anchura) y un peso de hasta 230 kg. Para aliviar el esfuerzo de los empleados y para cuidar el material, en parte muy delicado, se buscaba una solución económica.
El aparato elevador por vacío VacuMaster Basic permite levantar las más diversas piezas gracias a su amplio espectro de placas de ventosa. Con este auxiliar de elevación se puede levantar y depositar sin esfuerzo chapas de todo tipo, también chapa corrugada, para la preparación de expediciones.
El aparato elevador VacuMaster Basic está equipado en este caso con seis placas de ventosa que se pueden ajustar individualmente a la longitud de la pieza y que impiden que la chapa sufra arañazos mediante el empleo de materiales de alta calidad. El aparato elevador lo maneja una sola persona, lo que supone una notable reducción de personal. La pluma giratoria de columna SK de Schmalz con su longitud de brazo de 5.000 mm ofrece gran flexibilidad y redondea definitivamente esta instalación.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.