Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Basic
- Nośność do 750 kg
- Ergonomiczny uchwyt operatora
- Bezawaryjny ręczny zawór suwakowy z zabezpieczoną przed zaciskiem dźwignią zatrzaskową
W celu uruchomienia u klienta poszczególne arkusze często muszą być zdejmowane z palet i ponownie przygotowywane do danego zamówienia. Praca ta wymagała często zatrudnienia kilku pracowników, ponieważ arkusze o wymiarach 1500 x 3000 mm (długość x szerokość) ważą do 230 kg. Należało znaleźć opłacalne rozwiązanie, które odciążyłoby pracowników i ochroniło wrażliwe niekiedy materiały.
Dzięki szerokiej gamie płyt ssących podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Basic umożliwia podnoszenie różnego rodzaju elementów roboczych. Oznacza to, że arkusze wszystkich rodzajów, w tym blachy falistej, można podnosić bez wysiłku i odkładać w celu uruchomienia. W tym przypadku podnośnik podciśnieniowy jest wyposażony w sześć płyt ssących, które można indywidualnie dostosować do długości elementu roboczego, a dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości zapobiega zarysowaniu arkuszy. Urządzenie podnoszące jest obsługiwane przez jedną osobę, co prowadzi do znacznych oszczędności w zakresie personelu. Dzięki długości wysięgnika wynoszącej 5 000 mm żuraw słupowy obrotowy SK firmy Schmalz zapewnia wysoką elastyczność i stanowi uzupełnienie systemu transportu bliskiego.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.