HPS-SGM-HP 2M6 20 OP
Part no.: 10.01.17.00654
Holder system
Industries: Universal
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
| Connection 1 | 2x screws M6 |
| Size | 20 |
| Shape | One piece |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 15 mm |
| B1 | 42 mm |
| d | 6,4 mm |
| d1 | 3,4 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 24 mm |
| L | 63 mm |
| L2 | 20 mm |
| X1 | 55 mm |
| Y1 | 6,5 mm |
| Y2 | 30 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 38,9 g |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation