ANW M5-IG M5-IG
Part no.: 10.01.01.10149
Adapter for mounting suction cups in restricted spaces
Industries: Universal
| Suction cup connection | M5-F |
| Product family | ANW |
| Material | Steel |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | M5-F |
| H | 18 mm |
| H1 | 8,5 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 5 mm |
| LG3 | 5 mm |
| SW1 | 10 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 12 g |
| Product family | ANW |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation