Schmalz

Ordering information

Holder for light-metal profiles HTR-STA is delivered as a ready-to-connect product including mounting screws and position locking pin.

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

HTR-STA 47 1N D10/16 FL

Part no.: 10.08.03.00085

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections

Industries:Universal

Length L47 (mm)
Connection 1Sliding block
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeflat
Informacije o izdelku
Design Data
Design image
AttributeValue
B67 mm
B158 mm
B253 mm
d17 mm
d110,5 mm
H3 mm
L47 mm
L19 mm
Technical Data
AttributeValue
Weight51 g
Product familyHTR-STA
Podatki CAD

Enostavna uporaba CAD-modela v živo

Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".

Documentation

Accessories
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico