HTR-STA 62 1N D30 WI
Part no.: 10.08.03.00148
Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on sections
Industries:Universal
| Length L | 62 (mm) |
| Connection 1 | Sliding block |
| Suction cup or spring plunger connection | Contour D30-G1/2 |
| Shape | angled |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 27 mm |
| d | 31 mm |
| H | 40 mm |
| L | 62 mm |
| L1 | 40 mm |
| s | 5 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 80 g |
| Product family | HTR-STA |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation