NUT-STEI 10x20 M6-IG
Part no.: 25.09.06.00002
Nut for profile slot
| Width B | 20 (mm) |
| Height H | 5 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 10 (mm) |
| Thread G1 | M6-F |
| Shape mounting elements | With step |
| Surface | galvanised |
| Weight | 6 (g) |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 20 mm |
| G1 | M6-F |
| H | 5 mm |
| L | 10 mm |
| LG1 | 6 mm |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation