VRS-PL-40 MO-PROF
Part no.: 25.09.06.00008
Sealing plate
| Height H | 4 (mm) |
| Material | Steel |
| Length L | 40 (mm) |
| Utilization design | Mounting section |
| Weight | 45 (g) |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| d | 6,5 mm |
| H | 4 mm |
| L | 40 mm |
| X1 | 30 mm |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation