Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP

Part no.: 10.01.17.00557

Holder system

Industries: Automotive | Universal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size30/40
Design Data
Design image
AttributeValue
B26 mm
d4,5 mm
D28,5 mm
H9,4 mm
H148,3 mm
H26 mm
H327,1 mm
H435 mm
L84 mm
X174 mm
Y112 mm
Technical Data
AttributeValue
Size30/40
MaterialAluminum
Weight86 g
Size30/40
Podatki CAD

Enostavna uporaba CAD-modela v živo

Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".

Documentation

Accessories
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.