Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP

Part no.: 10.01.17.00590

Holder system

Industries: Automotive | Universal

Connection 1Ball head 28.5 mm
Utilization designSGM-HP
Size40x121
Design Data
Design image
AttributeValue
B40 mm
D28,5 mm
d6,4 mm
H9,4 mm
H148,3 mm
H24,5 mm
H435 mm
L72 mm
X160 mm
Y116 mm
Y230 mm
Technical Data
AttributeValue
Size40x121
MaterialAluminum
Weight114,6 g
ShapeEnd wall
Podatki CAD

Enostavna uporaba CAD-modela v živo

Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".

Documentation

Accessories
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.