Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

  • UČINKOVITO
  • POSTAVKA, KI SE POSTOPOMA UKINJA

SB 1050 290 11 IE3-TYP3

Part no.: 10.04.01.00085

Vacuum Blower for high suction rate

Industries:Universal

Suction rate (50 Hz)1050 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)1250 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)290 (mbar)
Vacuum (60 Hz)270 (mbar)
Rated power at 50 Hz11 (kW)
Rated power at 60 Hz13.2 (kW)
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Voltage 60 HzS069
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
ApprovalIE3
Weight125 (kg)
ColorRAL 7035 Light grey

Ta postavka je bila ukinjena.

Žal želenega izdelka ni več mogoče naročiti. Vendar pa vam ponujamo alternativni izdelek. Če imate vprašanja ali potrebujete dodatne informacije, se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

Pojdi na alternativni izdelek
Design Data
Design image
AttributeValue
B525 mm
B1563 mm
D2100 mm
G1G4"-F
G5M8-F
H611 mm
L643 mm
X1350 mm
Y1400 mm
Technical Data
AttributeValue
Suction rate (50 Hz)1050 m³/h
Suction rate (50 Hz)17.499,9 l/min
Suction rate (60 Hz)1250 m³/h
Vacuum (50 Hz)290 mbar
Vacuum (60 Hz)270 mbar
Protection type IPIP 55
Rated power at 50 Hz11 kW
Rated power at 60 Hz13,2 kW
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Sound pressure level at 50 Hz75 dB(A)
Sound pressure level at 60 Hz79 dB(A)
Weight125 kg
Version designIE3-TYP3
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
Product familySB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico