FLAN-PL UR-KUK-1
Part no.: 10.03.01.00313
Flange plate (round)
| Length L | 13 (mm) |
| Type | UR-KUK-1 |
| Type | 3,5,10-iiwa7,14 |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| d | 27,5 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| D | 63,5 mm |
| D mk1 | 50 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| L | 13 mm |
| L1 | 18 mm |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation