Schmalz

Ordering information

The ECBPMi electric vacuum generator is supplied as a ready-to-connect product.

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

  • UČINKOVITO

ECBPMi 24V-DC M12-8

Part no.: 10.03.01.00556

CobotPump (Mini) for electrical vacuum generation for collaborative robots

Industries: Electronics | Logistics | Metal | Packaging | Plastics

Voltage DC24 V - DC
Rated current0.3 (A)
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Operating temperature0 ... 40 °C
Informacije o izdelku
Design Data
Design image
AttributeValue
d7 mm
D63 mm
D231,5 mm
D mk146 mm
D mk250 mm
G1M4-F
G2G1/4"-F
G4M12-M
L67,4 mm
L173,4 mm
LG16 mm
LG211 mm
Lk475,5 mm
Technical Data
AttributeValue
Voltage DC24 V - DC
Rated current0,3 A
Operating temperature0 ... 40 °C
Electrical connectionMale connect M12, 8 pol
Protection type IPIP 40
containsScrews
Product familyECBPMI
Podatki CAD

Enostavna uporaba CAD-modela v živo

Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".

E-Plan Macro
Documentation
Software

The matching software for this product is available in this section.

DocumentationLanguage
English

Spare parts

Accessories

Product recommendations
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico