Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Part no.: 10.04.04.00237

Silencer box for reduction of the noise level

Utilization designBlower SB
Voltage DC230 V - AC
MaterialSteel / ABS
Thread G1G2"-M
Length L661 (mm)
Width B586 (mm)
Height H648 (mm)
Design Data
Design image
AttributeValue
B586 mm
B260 mm
B3178 mm
d113,5 mm
G1G2"-M
G2G2-1/2"-M
G5M10-F
H648 mm
H1695 mm
H2552 mm
H353 mm
H4104 mm
H5103 mm
L661 mm
L1801 mm
L265 mm
X1520 mm
Y1420 mm
Technical Data
AttributeValue
Weight30 kg
Podatki CAD

Enostavna uporaba CAD-modela v živo

Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico