SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB
Part no.: 10.04.04.00322
Silencer box for reduction of the noise level
| Utilization design | Blower SB |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Material | Steel / ABS |
| Thread G1 | G2"-M |
| Length L | 661 (mm) |
| Width B | 586 (mm) |
| Height H | 648 (mm) |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 586 mm |
| B2 | 60 mm |
| B3 | 178 mm |
| d1 | 13,5 mm |
| G1 | G2"-M |
| G2 | G2-1/2"-M |
| G5 | M10-F |
| H | 648 mm |
| H1 | 695 mm |
| H2 | 552 mm |
| H3 | 53 mm |
| H4 | 104 mm |
| H5 | 103 mm |
| L | 661 mm |
| L1 | 801 mm |
| L2 | 65 mm |
| X1 | 520 mm |
| Y1 | 420 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weight | 30 kg |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation