Schmalz

Ordering information

The vacuum blower SB is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available assesories: silencer box, dust filter

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

  • UČINKOVITO

SB 470 290 4.8 IE3-TYP2

Part no.: 10.04.01.00077

Vacuum Blower for high suction rate

Industries: Universal

Suction rate (60 Hz)470 (m³/h)
Vacuum (60 Hz)290 (mbar)
Rated power at 60 Hz4.8 (kW)
Voltage at 60 HzD230 / Y460 V
Voltage 60 HzS058
VersionIE3:US/CAN
ApprovalUL/CSA
ApprovalUL/CSA
Weight53 (kg)
Color
Informacije o izdelku
Design Data
Design image
AttributeValue
B390 mm
B1452 mm
d12 mm
D260 mm
G1G2"-F
H454 mm
L501 mm
X1310 mm
Y1310 mm
Technical Data
AttributeValue
Suction rate (60 Hz)470 m³/h
Vacuum (60 Hz)290 mbar
Protection type IPIP 55
Rated power at 60 Hz4,8 kW
Voltage at 60 HzD230 / Y460 V
Sound pressure level at 60 Hz74,4 dB(A)
Weight53 kg
Version designIE3-TYP2
ApprovalUL/CSA
VersionIE3:US/CAN
Product familySB
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
Performance Data
Podatki CAD

Enostavna uporaba CAD-modela v živo

Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".

Documentation

Accessories
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico