Schmalz

Ordering information

Vacuum blower SB with electro-pneumatic reversing is delivered as a ready to connect product.

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

  • UČINKOVITO

SB 195 440 3 IE3-TYP1 ER

Part no.: 10.04.01.00140

Vacuum Blower for high suction rate

Industries: Universal

Suction rate (50 Hz)195 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)235 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)440 (mbar)
Vacuum (60 Hz)400 (mbar)
Rated power at 50 Hz3 (kW)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
VersionIE3:EU/CN/IND
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
Color
ApprovalUL/CSA
withElectro-pneumatic reversing
Weight89 (kg)
Informacije o izdelku
Design Data
Design image
AttributeValue
B452 mm
B1495 mm
d13 mm
G1G2"-M
H504 mm
H2134 mm
L799 mm
X1435 mm
Y1446 mm
Technical Data
AttributeValue
Suction rate (50 Hz)195 m³/h
Max. vacuum440 mbar
Rated power at 50 Hz3 kW
Protection type IPIP 55
Weight89 kg
Voltage at 50 HzD230 V / Y400 V ±10 %
Voltage at 60 HzD265 V / Y460 V ±10 %
ApprovalUL/CSA
Product familySB-ER
Podatki CAD

Enostavna uporaba CAD-modela v živo

Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico