VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
Part no.: 10.03.01.00107
Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure
| Outside diameter D | 23 (mm) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Thread G1 | G3/8"-M |
| Length L | 45 (mm) |
| Utilization design | Pump EVE |
| Size | 4-8 |
Design Data
Design Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| D | 23 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| LG1 | 8 mm |
| L | 45 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Size | 4-8 |
| Weight | 38,7 g |
| Max. vacuum | −850 mbar |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation