VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40
Part no.: 10.03.01.00136
Vacuum valve for limiting the maximum vacuum pressure
| Outside diameter D | 46 (mm) |
| Max. vacuum | -950 (mbar) |
| Thread G1 | G1"-M |
| Length L | 53.5 (mm) |
| Utilization design | Pump EVE |
| Size | 10-40 |
Design Data
Design Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| D | 46 mm |
| G1 | G1"-M |
| LG1 | 14 mm |
| L | 53,5 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Size | 10-40 |
| Weight | 207 g |
| Max. vacuum | −950 mbar |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation