Ta postavka je bila ukinjena.
Žal želenega izdelka ni več mogoče naročiti. Naslednji izdelek trenutno ni na voljo. Če imate vprašanja o nadomestnem izdelku, vam bo lokalna kontaktna oseba z veseljem kadar koli pomagala.
Pojdite na kontaktni obrazec
Part no.: 10.02.02.03205
Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity
Industries:Packaging | Universal | Wood
| Size | 25 |
| Additional function | Silencer axial |
| Suction rate (max.) | 338 (l/min) |
| Air consumption suction | 100 (l/min) |
| Max. vacuum | -870 (mbar) |
| Control valve | Normally closed |
| Shape compact ejectors | With blow-off system |
Ta postavka je bila ukinjena.
Žal želenega izdelka ni več mogoče naročiti. Naslednji izdelek trenutno ni na voljo. Če imate vprašanja o nadomestnem izdelku, vam bo lokalna kontaktna oseba z veseljem kadar koli pomagala.

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 116,5 mm |
| B1 | 192 mm |
| d | 5,5 mm |
| D1 | 40 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 70 mm |
| L | 199,5 mm |
| L1 | 279,5 mm |
| L2 | 10,5 mm |
| X1 | 183 mm |
| Y1 | 55 mm |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 338 l/min |
| Degree of evacuation | 87 % |
| Air consumption suction | 100 l/min |
| Control valve | Normally closed |
| Weight | 1,67 kg |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Size | 25 |
| Product family | SEM-C |