SVB-GE 8-6/6-4
Part no.: 10.08.02.00543
Plug connection, straight
Industries: Logistics | Packaging | Universal
| Length L | 31.5 (mm) |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | -20 ... 60 °C |
| Nominal size | 6 (mm) |
Design Data
Design Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| d | 6 mm |
| D1 | 11,6 mm |
| L | 31,5 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Nominal size | 6 mm |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | -20 ... 60 °C |
| Weight | 4 g |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation