SVB-Y 8-6/6-4
Part no.: 10.09.02.00091
Plug connection, Y
Industries: Logistics | Packaging | Universal
| Length L | 37 (mm) |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | -20 ... 60 °C |
| Nominal size | 6 (mm) |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| B | 14,43 mm |
| d | 8 mm |
| D1 | 13,4 mm |
| L | 37 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Nominal size | 6 mm |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | -20 ... 60 °C |
| Weight | 17 g |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation