Schmalz

Ordering information

The UTB exoskeletons are available in two sizes. Size S for body height 154 cm to 172 cm, size L from body height 164 cm

Nazaj na družino izdelkov
Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

EXO MATE UTB L

Part no.: 18.06.02.00690

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Exoskeleton modelMATE
Clothing sizeSize L
Design Data
Attribute Value
Height (max.) 194  cm
Height (min.) 164  cm
L 570  mm
B 520  mm
H 200  mm
Dimensions L, B und H refer to the packed size
Technical Data
Attribute Value
Clothing size Size L
Exoskeleton model MATE
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico