호스 라인에 직접 설치하기위한 축 연결이있는 인라인 이젝터
가벼운 무게 (5g)는 매우 역동적 인 공정에 이상적입니다.
높은 펌핑 속도 및 진공 값으로 최적화 된 공기 소비량
슬림 한 플라스틱 하우징으로 좁은 공간에도 설치 가능
플러그 연결로 추가 연결 요소 절약
디자인
디자인

- 충격에 강한 경량 플라스틱으로 만든 두 부분으로 된 하우징 (1)
- 호스 직경 4mm 용 푸쉬-인 퀵 커플 링을 통한 압축 공기 (3) 및 진공 (2)의 축 연결
- 직경 0.5mm 및 0.7mm의 단일 단계 노즐이있는 진공 발생기
- 흐름에 유리한 공기 배출구
- 슬림 한 "10mm 구조"의 매력적인 산업 디자인
기술 데이터
기술 데이터
- 최대 16 l / min의 펌핑 속도
- 최대 진공 : 85 %
- 플라스틱으로 만들어진 본체
성능 데이터
성능 데이터
미터법장엄한