Wyrzutnik rzędowy z przyłączami osiowymi do montażu bezpośrednio w przewodzie giętkim
Ze względu na niewielką wagę (5 g) idealnie nadaje się do procesów o wysokiej dynamice pracy
Zoptymalizowane zużycie powietrza przy wysokiej prędkości pompowania i wartości podciśnienia
Smukła obudowa z tworzywa sztucznego pozwala na montaż nawet na najmniejszej przestrzeni
Połączenie wtykowe pozwala na zaoszczędzenie dodatkowych elementów połączeniowych
Projekt
Projekt

- Dwuczęściowa obudowa wykonana z odpornego na uderzenia i lekkiego tworzywa sztucznego (1)
- Osiowe połączenie sprężonego powietrza (3) i podciśnienia (2) przez szybkozłącze wtykowe dla węża o średnicy 4 mm
- Generator podciśnienia z jednostopniową dyszą o średnicy 0,5 i 0,7 mm
- Wylot powietrza o dobrej charakterystyce przepływu
- Atrakcyjne wzornictwo przemysłowe w smukłej "konstrukcji 10 mm
Dane techniczne
Dane techniczne
- Wydajność ssania do 16 l/min
- Max. Próżnia: 85 %
- Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego
Dane dotyczące wydajności
Dane dotyczące wydajności
MetrycznaImperialne
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLP | 450,00 | 630,00 | 850,00 | 840,00 | 810,00 |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLP 05 | 0,40 | 0,70 | 1,60 | 2,70 | 4,00 | 5,80 | 8,50 | 13,10 | 24,50 |
| SLP 07 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 1,40 | 2,20 | 3,20 | 4,60 | 6,70 | 12,70 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLP 05 | 8,00 | 6,42 | 4,97 | 3,76 | 2,65 | 1,79 | 1,06 | 0,32 | 0,10 | 0,05 |
| SLP 07 | 15,90 | 13,30 | 10,89 | 8,70 | 6,67 | 4,65 | 2,88 | 1,29 | 0,55 | 0,06 |
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |