Schmalz

Vinçler ve Zincirli Caraskallar

Modüler sistem sayesinde, Schmalz vinçleri ve zincirli palangalar neredeyse tüm iç taşıma ve lojistik süreçleri için çözümler oluşturmanıza olanak tanır.

Hortumlu kaldırıcı veya kaldırma ünitesinin nominal taşıma kapasitesine optimum uyarlama

Mükemmel düzgün çalışma özellikleri ve düşük hareketli kütle

Eloksallı profil yüzeyli yüksek kaliteli, aşınmasız komponentler

Yüksek çalışma hızı ve konumlandırma hassasiyeti sağlar

Ergonomik ve yorulmadan çalışmayı destekler

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

Pergel Vinçler

  • İşyerinde her türlü yükün ergonomik ve sağlık dostu şekilde taşınması
  • Kolon veya duvara montaj yoluyla esnek entegrasyon
  • 1,000 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
Kategori göster

Alüminyum Vinç Sistemleri

  • Özel vinç çözümlerinin esnek ve uygun maliyetli dizaynı için modüler vinç sistemi
  • Tavan veya portal konstrüksiyon üzerine kurulum
  • Özellikle geniş çalışma alanları için uygundur
  • 1.200 kg'a kadar taşıma kapasitesi
Kategori göster

Modüler çelik konstrüksiyon KBG

  • Maksimum boyutlar (UxGxY): yaklaşık 30 x 8,5 x 5,5 m
  • Maksimum yük kapasitesi: yaklaşık 500 kg (iş parçası ağırlığı ve kaldırma cihazının ağırlığı)
  • Malzeme: galvanizli çelik
  • Profil kesiti: 140 x 140 x 4 mm
Kategori göster

Zincirli Caraskal Vinçler

  • Kaldırma limit anahtarlı dayanımlı zincirli vinç
  • 2.500 kg'a kadar taşıma kapasitesi
  • Standart kaldırma yüksekliği 3.000 mm
  • ABD ve Kanada için CSA sertifikalı
Kategori göster

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git