Modüler Tip Konsol Kolları KBG-C
- Maksimum boyutlar (LxWxH): 30 x 8,5 x 5 m
- Maksimum kaldırma kapasitesi: 85 kg (iş parçası ağırlığı)
- Malzeme: galvanizli çelik
- Profil kesiti 140 x 140 x 4 mm
Kategori göster
Az sayıda bileşen ve modüler tasarım, hızlı işleme ve kısa teslimat süreleri sağlar
Mevcut üretim düzenine esnek entegrasyon ve sonraki değişiklikler durumunda kolay adaptasyon ve genişletme
Vida seti ve akıllı modüler sistem sayesinde kolay kurulum ve montaj
FEM yöntemi kullanılarak yük taşıyan bileşenlerin bağımsız mukavemet hesaplaması sayesinde yüksek güvenlik seviyesi (DIN EN 13001 uyarınca tasarlanmıştır; sertlik sınıfı: HC3; S sınıfı: S3)
Galvanizli profil yüzeyi sayesinde sağlam yüzey koruması