Schmalz

KBG-G Modüler Vinç Portalı

SRA vinç sisteminin esnek bağlantısı

KBG-G modüler vinç portalı ile Schmalz, vinç sistemleri alanındaki ürün portföyünü genişletiyor ve böylece tek elden eksiksiz taşıma çözümleri sağlıyor. Müşteriler, SRA alüminyum köprü vinç sisteminin tek tip ve güvenli bağlantısından yararlanır. KBG-G vinç portalı, genel sisteme en iyi şekilde uyum sağlar.

Test edilmiş Schmalz modüler sistemi KBG-G modüler vinç portalı için de kullanılmaktadır. KBG-G modüler vinç portal sistemi yalnızca on iki komponentten oluşur. Bu komponentler, müşteri uygulamasına bağlı olarak birbirleriyle kombine edilir. Ayrıca: Tüm bağlantı parçaları aynı somunlu cıvata ile profile sabitlenir, bu da montajı kolaylaştırır. Buna ek olarak, tüm KBG-G vinç portalı için sadece bir profil büyüklüğü kullanılır. Bu amaçla somunlu cıvata için ilgili deliklere sahip özel bir hadde profili geliştirilmiştir.

Bir Schmalz KBG-G vinç portalı en az iki kapıdan oluşur ve uzunluğu istenilen sayıda kapı ile uzatılabilir. Bu, Schmalz alüminyum asma vinç sistemi SRA'ya en uygun şekilde uyarlanmasını sağlar.

Ürün sorgulama

Az sayıda komponent ve modüler tasarım, hızlı işlem ve kısa teslimat süresi sağlar

Mevcut üretim düzenine esnek entegrasyonun yanı sıra daha sonraki değişiklikler durumunda kolay adaptasyon ve genişletme

Cıvata seti ve akıllı modüler sistem sayesinde kolay kurulum ve montaj

FEM yöntemi kullanılarak yük taşıyan bileşenlerin bağımsız mukavemet hesaplaması sayesinde yüksek güvenlik seviyesi (DIN EN 13001 uyarınca tasarlanmıştır; sertlik sınıfı: HC3; S sınıfı: S3)

Galvanizli profil yüzeyi sayesinde sağlam yüzey koruması

Tasarım
  • Kendi geliştirdiği haddelenmiş profil (1), 140 x 140 x 4 mm, bağlantı plakalarını bağlamak için delikli
  • Bileşenleri profile bağlamak için cıvata seti (2)
  • Çapraz ve ana kirişleri (daha yüksek kaldırma kapasitesi için ana kiriş gereklidir) sütuna bağlamak için köşe plakası (3)
  • Sütun ve ana kirişi bağlamak için T sac (4)
  • Sütunun dinamik dübeller vasıtasıyla zemine sabitlenmesi için taban plakası (5)
Modüler elemanlar
Tasarım Verileri

(1) L = maks. 8.000 mm

(2) B = maks. 8.600 mm

(3) H = maks. 5.560 mm

Maksimum taşıma kapasitesi: yaklaşık 500 kg (iş parçası ağırlığı ve kaldırma cihazının kendi ağırlığı)

Teknik veri
  • Maksimum boyutlar (UxGxY): yaklaşık 30 x 8,5 x 5,5 m
  • Maksimum kaldırma kapasitesi: yaklaşık 500 kg (iş parçası ağırlığı ve kaldırma cihazının ölü ağırlığı)
  • Malzeme: çelik galvanizli
  • Profil kesiti: 140 x 140 x 4 mm
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git