Schmalz

Modüler Tip Konsol Kolları KBG-C

SRA gezer vinç sisteminin 85 kg yük kapasitesine kadar esnek bağlantısı

KBG-C modüler konsol kolu ile Schmalz, vinç sistemleri sektöründeki ürün portföyünü tamamlıyor ve tek bir kaynaktan komple taşıma çözümleri sunuyor. Müşteriler, SRA alüminyum gezer vinç sisteminin düzgün ve güvenli bir şekilde bağlanmasından yararlanır. KBG-C konsol kolu tüm sisteme mükemmel bir şekilde uyuyor.

Kanıtlanmış Schmalz modüler sistemi KBG modüler konsol kolu için de kullanılmaktadır. KBG-C modüler konsol sistemi sadece on bir bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler müşterinin uygulamasına bağlı olarak birbirleriyle birleştirilir. Özelliği: Tüm bağlantı parçaları aynı vida seti kullanılarak bölüme bağlanır, bu da montajı kolaylaştırır. Ayrıca, tüm konsol sistemi için sadece bir profil boyutu kullanılır. Bu amaçla vida seti için ilgili deliklere sahip ayrı bir haddelenmiş profil geliştirilmiştir.

Konsol varyantı Schmalz'ın KBG portföyünü tamamlamaktadır. Konsol kolları, düşük yüklere sahip boru kaldırıcı uygulamaları için en uygun şekilde boyutlandırılmıştır ve odaya esnek bir şekilde monte edilebilir.

Ürün sorgulama

Az sayıda bileşen ve modüler tasarım, hızlı işleme ve kısa teslimat süreleri sağlar

Bağımsız olarak konumlandırılabilen konsol kollar sayesinde mevcut üretim düzenine esnek entegrasyon. Daha sonraki değişiklikler için kolay adaptasyon

Vida seti ve akıllı modüler sistem sayesinde kolay kurulum ve montaj

FEM yöntemi kullanılarak yük taşıyan bileşenlerin bağımsız mukavemet hesaplaması sayesinde yüksek güvenlik seviyesi (DIN EN 13001 uyarınca tasarlanmıştır; sertlik sınıfı: HC3; S sınıfı: S3)

Galvanizli profil yüzeyi sayesinde sağlam yüzey koruması

Tasarım
  • Kendi geliştirdiği haddelenmiş profil (1), 140 x 140 x 4 mm, bağlantı plakalarını bağlamak için delikli
  • Bileşenleri bölüme bağlamak için vida seti (2)
  • Konsol kollarının sütuna bağlantısı için köşe plakası (3)
  • Sütunu dinamik dübeller kullanarak zemine monte etmek için ayak plakası (4)
  • Schmalz alüminyum tavan vinci sisteminin takılması için süspansiyon plakası (5)
Modüler elemanlar
Tasarım Verileri

L = 8000 mm

W = 8600 mm

H = 5160 mm

Maksimum taşıma kapasitesi: 85 kg (iş parçası ağırlığı)

Teknik veri
  • Maksimum boyutlar (LxWxH): 30 x 8,5 x 5 m
  • Maksimum kaldırma kapasitesi: 85 kg (iş parçası ağırlığı)
  • Malzeme: galvanizli çelik
  • Profil kesiti 140 x 140 x 4 mm
Ürün sorgulama

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git