- Protezione dalle collisioni con il sostegno del portale
Con il braccio a sbalzo modulare KBG-C, Schmalz supplisce al suo portafoglio prodotti nel settore dei sistemi di movimentazione e fornisce soluzioni complete per la movimentazione da un unico fornitore. I clienti beneficiano di una connessione uniforme e sicura del sistema gru in alluminio SRA. Il braccio a sbalzo KBG-C si inserisce perfettamente nel sistema complessivo.
Il collaudato sistema modulare Schmalz viene utilizzato anche per il braccio a sbalzo modulare KBG. Il sistema modulare KBG-C è composto da soli undici componenti. Questi componenti vengono combinati tra loro a seconda dell'applicazione del cliente. La caratteristica speciale: Tutti i pezzi di connessione sono fissati al profilo con lo stesso set di viti, il che semplifica il montaggio. Inoltre, per l'intero sistema a sbalzo viene utilizzata una sola misura di profilo. A questo scopo è stato sviluppato un profilo laminato separato con le corrispondenti perforazioni per il set di viti.
La variante a sbalzo tonde il portafoglio KBG di Schmalz. I bracci a sbalzo hanno dimensioni ottimali per applicazioni di sollevatori tubo con carichi ridotti e possono essere montati in modo flessibile nella stanza.
Pochi componenti e la struttura modulare consentono un processo rapido e tempi di consegna brevi
Integrazione flessibile nel layout di produzione esistente grazie ai bracci a sbalzo posizionabili in modo indipendente. Facile adattamento in caso di modifiche laterali
Facilità di installazione e montaggio grazie al set di viti e al dispositivo di allarme del sistema modulare
Elevato livello di sicurezza grazie al calcolo indipendente della resistenza dei componenti di supporto con il metodo FEM (progettato in conformità alla norma DIN EN 13001; classe di rigidezza: HC3; classe S: S3)
Robusta protezione delle superfici grazie alla superficie del profilo zincato
Profilo del portale
Set di viti
Connessione d'angolo
Piastra di appoggio
Piastra di appoggio
Piastra di sospensione
Coperchio
Protezione dei cavi
L = 8000 mm
L = 8600 mm
H = 5160 mm
Capacità di carico massima: 85 kg (peso del pezzo)