- Bescherming tegen botsingen met de ondersteuning van het portaal
Met de modulaire draagarm KBG-C vult Schmalz zijn productportfolio op het gebied van railbaansystemen aan en biedt het complete oplossingen voor til oplossingen uit één hand. Klanten profiteren van een uniforme en veilige verbinding van het railbaansysteem SRA aluminium. De draagarm KBG-C past perfect in het totale grijpersysteem.
Het beproefde modulaire systeem van Schmalz wordt ook gebruikt voor de KBG modulaire draagarm. Het systeem voor de KBG-C modulaire draagarm bestaat uit slechts elf componenten. Deze componenten worden met elkaar gecombineerd afhankelijk van de applicatie van de klant. Het speciale kenmerk: Alle verbindingsstukken worden met dezelfde schroefset aan de sectie bevestigd, wat de montage vereenvoudigt. Bovendien wordt slechts één grootte van het profiel gebruikt voor de hele grijpersystemen. Hiervoor is een apart walsprofiel met de bijbehorende perforaties voor de schroevenset ontwikkeld.
De vrijdragende variant rondt het KBG-assortiment van Schmalz af. De vrijdragende armen zijn optimaal afmetingen voor toepassingen met lage belastingen en kunnen flexibel in de ruimte worden gemonteerd.
Weinig componenten en een modulaire constructie zorgen voor snelle processen en korte levertijden
Flexibele integratie in de bestaande productielay-out dankzij vrijdragende armen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gepositioneerd. Eenvoudige adapter voor latere wijzigingen
Eenvoudige installatie en montage dankzij de schroevenset en het intelligente modulaire systeem
Hoog veiligheidsniveau dankzij onafhankelijke sterkteberekening van de dragende componenten met behulp van de FEM-methode (ontworpen in overeenstemming met DIN EN 13001; stijfheidsklasse: HC3; S-klasse: S3)
Robuuste oppervlaktebescherming dankzij het gegalvaniseerde profieloppervlak


Portaal profiel

Schroevenset

Hoekverbinding

Voetplaat

Voetplaat

Ophangplaat

Afdekkap

Kabelbescherming
L = 8000 mm
B = 8600 mm
H = 5160 mm
Maximale bufferinhoud: 85 kg (eigengewicht werkstuk)