- Schutz vor Kollisionen mit der Portalstütze
Mit dem modularen Kragarm KBG-C ergänzt Schmalz sein Produktportfolio im Bereich der Kransysteme und liefert damit komplette Handhabungslösungen aus einer Hand. Kunden profitieren von einer einheitlichen und sicheren Anbindung der Aluminium-Hängekrananlage SRA. Der Kragarm KBG-C fügt sich optimal in das Gesamtsystem ein.
Das bewährte Schmalz Baukastensystem hält auch beim modularen Kragarm KBG Einzug. Das System für den modularen Kragarm KBG-C besteht aus nur elf Komponenten. Diese Komponenten werden je nach Kundenanwendung miteinander kombiniert. Das Besondere: Alle Verbindungsteile werden mit der gleichen Schraubengarnitur am Profil angebracht, was die Montage vereinfacht. Außerdem wird für das gesamte Kragarmsystem nur eine Profilgröße verwendet. Dafür wurde ein eigenes Walzprofil mit den entsprechenden Lochungen für die Schraubengarnitur entwickelt.
Durch die Kragarm-Variante wird das KBG Portfolio von Schmalz abgerundet. Die Kragarme sind optimal für Schlauchheber-Anwendungen mit geringen Traglasten dimensioniert und flexibel im Raum montierbar.
Wenige Bauteile und modularer Aufbau erlauben eine schnelle Abwicklung und kurze Lieferzeiten
Flexible Integration in das vorhandene Produktionslayout durch Kragarme, die unabhängig positioniert werden können. Einfach Anpassung bei späterer Änderung
Einfache Installation und Montage aufgrund der Schraubengarnitur und des intelligenten Baukastensystems
Hohe Sicherheit durch unabhängige Festigkeitsberechnung der tragenden Komponenten nach der FEM-Methode (ausgelegt nach DIN EN 13001; Steifigkeitsklasse: HC3; S-Klasse: S3)
Robuster Oberflächenschutz aufgrund der verzinkten Profiloberfläche


Portalprofil

Schraubengarnitur

Eckverbindung

Fußblech

Fußplatte

Abhängungsblech

Abdeckkappe

Kabelschutz
L = 8000 mm
B = 8600 mm
H = 5160 mm
Maximale Traglast: 85 kg (Werkstückgewicht)