- Suojaus törmäyksiltä portaalituen kanssa
Modulaarisella KBG-C-varrella Schmalz täydentää tuotevalikoimaansa nosturijärjestelmien alalla ja toimittaa täydellisiä käsittelyratkaisuja yhdestä lähteestä. Asiakkaat hyötyvät alumiinisen SRA-siltanosturijärjestelmän yhtenäisestä ja turvallisesta kytkennästä. KBG-C-kannatinvarsi sopii täydellisesti kokonaisjärjestelmään.
Modulaarisen KBG-kiinnitysvarren yhteydessä käytetään myös hyväksi havaittua Schmalzin modulaarista järjestelmää. Modulaarisen KBG-C-varren järjestelmä koostuu vain yhdestätoista komponentista. Näitä komponentteja yhdistellään keskenään asiakkaan sovelluksen mukaan. Erityisominaisuus: Kaikki liitososat kiinnitetään profiiliin samalla ruuvisarjalla, mikä yksinkertaistaa asennusta. Lisäksi koko konsolijärjestelmässä käytetään vain yhtä profiilikokoa. Tätä tarkoitusta varten kehitettiin erillinen valssattu profiili, jossa on vastaavat rei'itykset ruuvisarjaa varten.
Cantilever-vaihtoehto täydentää Schmalzin KBG-valikoimaa. Konsolivarret on mitoitettu optimaalisesti putkenostinsovelluksiin, joissa kuormitus on pieni, ja ne voidaan asentaa joustavasti tilaan.
Vähäiset komponentit ja modulaarinen rakenne mahdollistavat nopean käsittelyn ja lyhyet toimitusajat
Joustava integrointi olemassa olevaan tuotantosuunnitelmaan itsenäisesti aseteltavien konsolivarsien ansiosta. Helppo mukauttaa myöhempiä muutoksia varten
Helppo asennus ja kiinnitys ruuvisarjan ja älykkään moduulijärjestelmän ansiosta
Korkea turvallisuustaso kantavien osien itsenäisen lujuuslaskennan ansiosta FEM-menetelmällä (suunniteltu DIN EN 13001:n mukaisesti; jäykkyysluokka: HC3; S-luokka: S3)
Sinkityn profiilipinnan ansiosta kestävä pintasuojaus


Portaalin profiili

Ruuvisarja

Kulman liitäntä

Jalkalevy

Jalkalevy

Ripustuslevy

Suojakorkki

Kaapelin suojaus
L = 8000 mm
W = 8600 mm
K = 5160 mm
Suurin kantavuus: 85 kg (työkappaleen paino)