- Protección contra la colisión con el soporte del pórtico
Con el pórtico de grúa modular KBG-G, Schmalz complementa su cartera de productos en el ámbito de los sistemas de grúa y suministra así soluciones de manipulación completas de un solo proveedor. Los clientes se benefician de una conexión uniforme y segura del puente grúa de aluminio SRA. El pórtico de la grúa KBG-G se integra perfectamente en el sistema global.
El acreditado sistema modular de Schmalz se utiliza también para el pórtico de grúa modular KBG-G. El sistema del pórtico de grúa modular KBG-G consta de sólo doce componentes. Estos componentes se combinan entre sí en función de la aplicación del cliente. La característica especial: Todas las piezas de conexión se fijan al perfil con el mismo juego de tornillos, lo que simplifica el montaje. Además, sólo se utiliza un tamaño de perfil para todo el pórtico de la grúa KBG-G. Para ello se desarrolló un perfil laminado independiente con los correspondientes orificios para el juego de tornillos.
Un pórtico de grúa KBG-G de Schmalz se compone de al menos dos puertas y puede ampliarse con cualquier número de puertas en longitud. De este modo, se puede adaptar de forma óptima al puente grúa de aluminio SRA de Schmalz.
Los pocos componentes y el diseño modular permiten un montaje rápido y plazos de entrega cortos
Integración flexible en el diseño de producción existente, así como fácil adaptación y ampliación en caso de cambios posteriores
Fácil instalación y montaje gracias al juego de tornillos y al sistema modular inteligente
Alta seguridad gracias al cálculo independiente de la resistencia de los componentes portantes según el método FEM (diseñado según la norma DIN EN 13001; clase de rigidez: HC3; clase S: S3)
Robusta protección de la superficie gracias a la superficie del perfil galvanizado


Perfil del portal

Juego de tornillos

Conexión de esquina

Placa del pie

Placa base

Placa de suspensión

Placa de conexión en T

Tapa

Protección de los cables
(1) L = máx. 8.000 mm
(2) B = máx. 8.600 mm
(3) H = máx. 5.560 mm
Carga máxima: aprox. 500 kg (peso de la pieza y peso propio del elevador)
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.