- Bescherming tegen botsingen met de portaalsteunen
Met de modulaire portaalkraan KBG-G breidt Schmalz zijn productportfolio op het gebied van kraansystemen uit en levert daarmee complete handlingoplossingen uit een enkele bron. Klanten profiteren van een uniforme en veilige integratie van het aluminium hangkraansysteem SRA. De portaalkraan KBG-G past perfect bij het totale systeem.
Het beproefde, modulaire systeem van Schmalz wordt ook gebruikt voor de modulaire KBG-G-portaalkranen. Het systeem voor de modulaire portaalkraan KBG-G bestaat uit slechts twaalf componenten. Deze componenten worden afhankelijk van de klanttoepassing met elkaar gecombineerd. Het bijzondere: alle verbindingsdelen worden met dezelfde schroevenset aan het profiel vastgezet, wat de montage eenvoudiger maakt. Bovendien wordt voor de totale portaalkraan KBG-G slechts één profielgrootte gebruikt. Daarvoor is een eigen walsprofiel met speciaal ontwikkelde gaten passend voor de schroevenset.
Een Schmalz-portaalkraan KBG-G bestaat uit ten minste twee poorten en kan met oneindig veel deuren in de lengte worden verlengd. Zo kan deze optimaal worden aangepast aan het aluminium hangkraansysteem SRA van Schmalz.
Weinig componenten en de modulaire opbouw maken een snelle afwikkeling van de bestelling en korte levertijden mogelijk
Flexibele integratie in de bestaande productielay-out en eenvoudige aanpassing en uitbreiding bij latere wijzigingen
Eenvoudige installatie en montage door de schroevensets en het intelligente, modulaire systeem
Veel veiligheid door onafhankelijk sterkteberekening van de dragende componenten volgens de FEM-methode (ontwikkeld conform DIN EN 13001, hefklasse: HC3; stabiliteitsklasse: S3)
Robuuste oppervlakbescherming door de verzinkte profieloppervlakken


Portaalprofiel

Schroevenset

Hoekkoppeling

Voetschijf

Basisplaat

Ophangplaat

T-verbindingsplaat

Afdekkap

Kabelbescherming
(1) L = max. 8000 mm
(2) B = max. 8600 mm
(3) H = max. 5560 mm
Maximale bedrijfslast: ca. 500 kg (werkstukgewicht en eigen gewicht heftoestel)
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal | 
|---|
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.