- Suoja portaalitukeen törmäämisen estämiseksi
Schmalz täydentää modulaarisen KBG-G-nosturiportaalin myötä tuotevalikoimaansa nosturijärjestelmien saralla ja toimittaa siten kokonaisia käsittelyratkaisuja yhdeltä ja samalta valmistajalta. Asiakkaat hyötyvät alumiininosturilaitteiston SRA yhtenäisestä ja luotettavasta liittämisestä. Nosturiportaali KBG-G liittyy ihanteellisesti kokonaisjärjestelmään.
Hyväksi todettu Schmalzin modulaarinen järjestelmä soveltuu myös modulaariseen KBG-G-nosturijärjestelmään. Modulaariselle KBG-G-nosturijärjestelmälle tarkoitettu järjestelmä koostuu vain 12 komponentista. Kyseisiä komponentteja yhdistellään keskenään asiakkaan sovelluksesta riippuen. Erikoisuus: Kaikki liitososat kiinnitetään profiiliin samoilla ruuviseteillä, mikä helpottaa asennusta. Sen lisäksi koko KBG-G-nosturijärjestelmässä käytetään vain yhtä profiilikokoa. Ruuviseteille on kehitetty sitä varten oma valssausprofiili tarvittavilla rei’ityksillä.
Schmalzin KBG-G-nosturiportaali koostuu vähintään kahdesta portista ja sitä voidaan täydentää pituussuunnassa halutulla määrällä portteja. Näin sen voi sovittaa ihanteellisesti Schmalzin alumiiniseen SRA-nosturilaitteistoon.
Vähän erilaisia osia ja modulaarinen rakenne mahdollistavat nopean valmistuksen ja lyhyet toimitusajat
Helppo sovittaa olemassa olevaan tuotantolayoutiin sekä helppo muokata ja laajentaa myöhemmin tarvittaessa
Helppo asennus ruuveilla tapahtuvan kasauksen ja älykkään modulaarisen rakenteen ansiosta
Korkealuokkainen turvallisuus riippumattoman FEM-menetelmällä tehdyn lujuuslaskennan ansiosta(suunniteltu DIN EN 13001 -standardin mukaisesti; nostoluokka: HC3; lujuusluokka: S3)
Suojaava sinkkipinta


Portaaliprofiili

Ruuvisetti

Kulmaliitos

Jalkapelti

Pohjalevy

Ripustuspelti

T-liitospelti

Suojakansi

Kaapelisuoja
(1) L = maks. 8 000 mm
(2) B = maks. 8.600 mm
(3) H = maks. 5.560 mm
Maksimaalinen kantokyky: n. 500 kg (työkappaleen paino ja nostinlaitteen omapaino)
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.