- 갠트리 서포트와의 충돌로부터 보호
Schmalz는 모듈식 크레인 갠트리 KBG-G를 개발함에 따라 크레인 시스템 분야에서 제품 포트폴리오를 확장하여, 완전형 인체공학적 핸들링 시스템을 단일 소스에서 공급하고 있습니다. 고객은 알루미늄 오버헤드 크레인 시스템 SRA의 일관되고 안전한 연결에 따른 이점을 활용할 수 있습니다. 크레인 갠트리 KBG-G는 전체 시스템에 완벽하게 통합됩니다.
검증된 Schmalz 모듈러 시스템을 모듈식 크레인 갠트리 KBG-G에도 적용할 수 있습니다. 모듈식 크레인 갠트리 KBG-G의 시스템은 단 12개의 구성품으로 이루어집니다. 고객 사용 분야에 따라 이 구성품들을 서로 결합합니다. 특징: 모든 연결 부품이 동일한 나사 피팅으로 프로파일에 장착되므로 마운팅이 더욱 간편합니다. 또한 전체 크레인 갠트리 KBG-G에 프로파일 한 개의 사이즈만 사용됩니다. 이를 위해 나사 피팅을 연결할 구멍이 있는 압연 프로파일이 자체 개발되었습니다.
Schmalz 크레인 갠트리 KBG-G는 두 개 이상의 게이트로 구성되며, 게이트를 임의의 개수만큼 추가하여 길이를 보충할 수 있습니다. 이로써 Schmalz 알루미늄 오버헤드 크레인 시스템 SRA에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.
구성 요소가 적고 모듈식으로 설계되어 있어서 빠른 처리와 납품 시간 단축 가능
기존 생산 레이아웃에 유연하게 통합할 수 있을 뿐만 아니라 추후 변경 시 조정 및 확장이 간편함
나사 피팅과 지능형 모듈러 시스템으로 간편한 설치 및 마운팅
FEM 방식에 따라 힘을 받는 모든 구성품의 강도를 각각 계산하여 안전성 향상(DIN EN 13001에 따른 설계, 호이스트 등급: HC3; 안정성 등급: S3)
프로파일 표면이 아연 도금되어 견고한 표면 보호


갠트리 프로파일

나사 피팅

모서리 연결부

플로어 패널

베이스 플레이트

서스펜션 플레이트

T자형 연결판

커버 캡

케이블 가드
(1) L = 최대 8,000 mm
(2) B = 최대 8,600 mm
(3) H = 최대 5,560 mm
최대 하중 용량: 약 500 kg(작업물 무게 및 리프팅 디바이스 중량)
이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 서류 | 언어 |
|---|