- Protezione contro la collisione con il supporto del portale
Con il portale modulare KBG-G, Schmalz completa la sua gamma di prodotti nel campo dei sistemi di gru e fornisce quindi soluzioni di movimentazione complete da un unico fornitore. I clienti beneficiano di un collegamento uniforme e sicuro del sistema gru sospesa in alluminio SRA. Il portale della gru KBG-G si inserisce perfettamente nell'intero sistema.
Il collaudato sistema modulare Schmalz viene utilizzato anche per il portale modulare per gru KBG-G. Il sistema del portale modulare per gru KBG-G è composto da soli dodici componenti. Questi componenti vengono combinati tra loro a seconda dell'applicazione del cliente. La caratteristica speciale: Tutte le parti di collegamento sono fissate al profilo con lo stesso set di viti, il che semplifica il montaggio. Inoltre, per l'intero portale della gru KBG-G viene utilizzata una sola dimensione di profilo. A questo scopo è stato sviluppato un profilo laminato separato con i fori corrispondenti per il set di viti.
Un portale per gru Schmalz KBG-G è composto da almeno due cancelli e può essere ampliato di un numero qualsiasi di cancelli in lunghezza. In questo modo, può essere adattato in modo ottimale al sistema gru sospesa in alluminio SRA di Schmalz.
Pochi componenti e design modulare consentono una lavorazione rapida e tempi di consegna brevi
Integrazione flessibile nel layout di produzione esistente e facilità di adattamento ed espansione in caso di modifiche successive
Facile installazione e montaggio grazie al set di viti e al sistema modulare intelligente
Elevata sicurezza grazie al calcolo indipendente della resistenza dei componenti portanti secondo il metodo FEM (progettato secondo la norma DIN EN 13001; classe di rigidità: HC3; classe S: S3)
Robusta protezione della superficie grazie alla superficie del profilo galvanizzato


Profilo del portale

Set di viti

Connessione d'angolo

Piastra del piede

Piastra base

Piastra di sospensione

Piastra di connessione a T

Coperchio

Protezione dei cavi
(1) L = max. 8.000 mm
(2) B = max. 8.600 mm
(3) H = max. 5.560 mm
Carico massimo: circa 500 kg (peso del pezzo e peso morto del dispositivo di sollevamento)
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.