Modulare Kranportale KBG-G
- Maximale Abmessungen (LxBxH): ca. 30 x 8,5 x 5,5 m
- Maximale Traglast: ca. 500 kg (Werkstückgewicht und Eigengewicht Hebegerät)
- Material: Stahl verzinkt
- Profilquerschnitt: 140 x 140 x 4 mm
Kategorie anzeigen
Wenige Bauteile und modularer Aufbau erlauben eine schnelle Abwicklung und kurze Lieferzeiten
Flexible Integration in das vorhandene Produktionslayout sowie einfache Anpassung und Erweiterung bei späteren Änderungen
Einfache Installation und Montage aufgrund der Schraubengarnitur und des intelligenten Baukastensystems
Hohe Sicherheit durch unabhängige Festigkeitsberechnung der tragenden Komponenten nach der FEM-Methode (ausgelegt nach DIN EN 13001; Steifigkeitsklasse: HC3; S-Klasse: S3)
Robuster Oberflächenschutz aufgrund der verzinkten Profiloberfläche