Bracci a sbalzo modulare KBG-C
- Dimensioni massime (LxLxH): 30 x 8,5 x 5 m
- Capacità massima di sollevamento: 85 kg (peso del pezzo)
- Materiale: acciaio zincato
- Profilo trasversale 140 x 140 x 4 mm
Mostra la categoria
Pochi componenti e la struttura modulare consentono un processo rapido e tempi di consegna brevi
Flessibilità di integrazione nel layout di produzione esistente e facilità di adattamento e ampliamento in caso di modifiche successive
Facilità di installazione e montaggio grazie al set di viti e al dispositivo di allarme del sistema modulare
Elevato livello di sicurezza grazie al calcolo indipendente della resistenza dei componenti di supporto con il metodo FEM (progettato in conformità alla norma DIN EN 13001; classe di rigidezza: HC3; classe S: S3)
Robusta protezione delle superfici grazie alla superficie del profilo zincato