Schmalz

  • YENI

Öne Eğilmeyi Destekleyen Exoskeleton’lar NEXO Pro

Kaldırma İşlemleri için Ergonomik Destek

NEXO Pro öne eğilmeyi destekleyen Exoskeleton, ağırlık kaldırma işleri sırasında bel bölgesine hedefli bir rahatlama sağlar. Bu sayede çeşitli işler verimli ve sağlığı koruyan bir şekilde gerçekleştirilebilir.

ŞİMDİ KİŞİSEL DANIŞMANLIK RANDEVUSU OLUŞTURUN!
Yüksek kullanım kolaylığı

Sezgisel ve alet gerektirmeyen ayar seçenekleri maksimum konfor sağlar: tüm kayışlara ve kontrol düğmelerine kolayca erişilebilir ve bunlar birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir. Exoskeletonumuz sadece birkaç saniye içinde giyilebilir ve hemen kullanıma hazırdır

Ergonomik destek

Sistem, fiziksel olarak zorlayıcı faaliyetler sırasında destek sağlar ve omurgaya ek bir sıkıştırma yapmadan arka üzerindeki yükü %30’a kadar azaltır

Özelleştirilebilir

Mukavemet ve etkinleştirme zamanlaması, çok çeşitli uygulamalara esnek bir şekilde adapte edilebilir. Ayrıca iki farklı boyutta da mevcuttur

Yıkanabilir, nefes alabilen tekstil elemanları

Çıkarılabilir tekstil elemanları, hijyenik bir şekilde tekrar kullanılmasını sağlar, maliyet tasarrufu sağlar ve sürdürülebilirliği destekler

Tasarım
  • Ergonomik olarak dizayn edilmiş, çeşitli ayarlanabilir seçeneklere sahip, rahat bir oturuş sağlayan yelek (1)
  • Entegre destek elemanlarına sahip çerçeve (2)
  • Kişiye göre ayarlanabilir bel kemeri (3)
  • Yardım sistemini etkinleştirmek ve ayarlamak için kontrol birimi (4)
  • Destek sağlamak için yastıklı bacak desteği (5)
Sipariş Bilgileri

Sipariş Bilgileri

Exoskeletonlar iki farklı boyutta mevcuttur: 175 cm’ye kadar yükseklikler için T3 bedeni ve 170 cm ve üzeri yükseklikler için T4 bedeni

Teknik veri
  • Kararlı bir yapıya sahip pasif exoskeleton
  • Bel arka kaslarını destekler
  • Arkada %30'a kadar daha az yük
  • Yaklaşık 5 kg ağırlık
Endüstriler
  • Ahşap
  • Lojistik
  • Metal

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.

Sonuçları filtrele

Yükseklik (min.)
Yükseklik (maks.)
Etiketleme
Endüstri sektörü

2 sonuçtan 1 - 2'si

  • YENI
EXO NEXO Pro T4

Parça no.: 18.06.02.00688

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Endüstriler: Ahşap | Lojistik | Metal

  • YENI
EXO NEXO Pro T3

Parça no.: 18.06.02.00544

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Endüstriler: Ahşap | Lojistik | Metal

ŞİMDİ KİŞİSEL DANIŞMANLIK RANDEVUSU OLUŞTURUN!

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git