Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

EXO NEXO Pro T4

Parça no.: 18.06.02.00688

Body-worn assistance system to support the muscles during strenuous activities

Endüstriler: Ahşap | Lojistik | Metal

Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
Yükseklik (maks.) 200  cm
Yükseklik (min.) 170  cm
L 800  mm
B 500  mm
H 270  mm
Uzunluk (L), Genişlik (W) ve Yükseklik (H) boyutları, ambalajlı haldeki boyutları ifade eder

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git